(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ【3個入り】

通常価格(税別)
2,876円 ~ 2,880円
税込価格
3,164円 ~ 3,168円

【特長】・手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    プラスチック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4003773084143
195-5263
40.000

1パック

3個入り

2,880( 3,168円 )

1日目

4003773085812
207-4960
24.000

1パック

3個入り

2,876( 3,164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます
・柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました