(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライヤーレンチ コンフォートハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プライヤーレンチ コンフォートハンドル

通常単価(税別)
11,682円
税込単価
12,850円

【特長】・つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません・プッシュボタンにより素...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4003773082392
  • トラスココード:
    149-4928
  • 質量(g):
    468.000
  • 全長(mm):
    250
  • 材質1:
    クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • 最大口開き(mm):
    52
  • 調整(段階):
    19

型番

8602-250 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8602-250

1個

11,682( 12,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます
・つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます
・特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます
・ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります
・プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません
・プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません
・平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます
・表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
【用途】
・つかむ・締める・曲げる作業に
【材質】
・クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤーレンチ コンフォートハンドルの型番8602-250のページです。
型番8602-250に関する仕様情報を記載しております。

プライヤーレンチ コンフォートハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました