(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクスプラス(R)ドライバー

トルクスプラス(R)ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,475円 ~ 3,149円
税込価格
2,723円 ~ 3,464円

【特長】・ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です・硬質クロム...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    エイトオリジナル合金鋼SNCM+Vスペシャル

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
刃先
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4984798201473
195-1895
94.200
25IP

1個

2,475( 2,723円 )

1日目

4984798201480
195-1896
94.200
27IP

1個

2,893( 3,182円 )

1日目

4984798201497
195-1897
94.400
30IP

1個

3,149( 3,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です
・硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
・エイトオリジナル合金鋼SNCM+Vスペシャル
【用途】
・トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスプラス(R)ドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました