(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマー替えヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマー替えヘッド

通常価格(税別)
3,453円 ~ 6,681円
税込価格
3,798円 ~ 7,349円

【特長】・金属検知機に反応する材料を使用しています【用途】・交換部品として

詳細情報を確認する

  • 頭径(mm):
    32

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4589510151717
30.000
215-1482
EPDMゴム

1個

3,453( 3,798円 )

1日目

4589510151724
20.000
215-1481
超高分子ポリエチレン

1個

6,681( 7,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検知機に反応する材料を使用しています
【用途】
・交換部品として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマー替えヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました