(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ断水機 ISK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ISK-30AHS2
パイプ断水機 ISK スイドウ・クウチョウハイカンヨウコウグ

通常単価(税別)
81,000円
税込単価
89,100円

【用途】・漏水時の緊急修復工事の仮止水に

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ISK-30AHS2 解除

Loading...

カタログを表示

ISK-30AHS2の仕様・寸法情報

トラスココード582-6847JANコード4992873051103
質量(g)4200.0ホース長さ(m)1
止水能力(A)塩ビ管、ポリ管13A~50A出力(kN)20.6
ヘッド部全高(mm)243ヘッド部全長(mm)127
ポンプ部全長(mm)319 - -

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ホース長さ(m)
止水能力(A)
出力(kN)
ヘッド部全高(mm)
ヘッド部全長(mm)
ポンプ部全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-30AHS2

582-6847
4992873051103
4200.0
1
塩ビ管、ポリ管13A~50A
20.6
243
127
319

1個

81,000( 89,100円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・漏水時の緊急修復工事の仮止水に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ断水機 ISKの型番ISK-30AHS2のページです。
型番ISK-30AHS2に関する仕様情報を記載しております。

パイプ断水機 ISKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ISK-50AH2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) ホース長さ(m) 止水能力(A) 出力(kN) ヘッド部全高(mm) ヘッド部全長(mm) ポンプ部全長(mm)

114,000円

( 125,400円 )
1個 -

1日目

582-1262499287305120210000.02塩ビ管・ポリ管13A~50A36.3200370445
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) ホース長さ(m) 止水能力(A) 出力(kN) ヘッド部全高(mm) ヘッド部全長(mm) ポンプ部全長(mm)

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト