(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WR36DF-NN
コードレスインパクトレンチ 36V デンドウコウグ

コードレスインパクトレンチ 36V WR36DF-NN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,963円
税込単価
54,959円

【特長】・マルチボルト36V蓄電池対応製品です・交流100Vを上回る強力パワー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    0~2600
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    弱2:0~1900/弱1:0~1600
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中:
    0~2200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    0~1500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱:
    弱2:0~900/弱1:0~600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中:
    0~1200
  • 差込角(mm):
    19
  • 最大締付トルク(N・m):
    1400
  • 電圧(V):
    36
  • 電源(V):
    36
  • 本体寸法(mm):
    全長221(ソケット除く)全高290(電池装着時)
  • 容量(Ah):
    2.5
  • 材質1:
    ハウジング:樹脂

(i)ご注意

  • ソケットは別売です。

型番

WR36DF-NN 解除

Loading...

WR36DF-NN の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR36DF-NN

4966376407521
540-3328
3100.0

1個

49,963( 54,959円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・交流100Vを上回る強力パワー(1400N・m)と優れた操作性を実現しました
・オートストップ機能搭載で締め過ぎを防止します
・無段変速スイッチの採用と打撃力4段階切替により幅広い作業に対応可能です
・フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズです
・Bluetooth機能付電池で専用アプリから機体の各種設定変更が可能です
【材質】
・ハウジング:樹脂

(i)ご注意

  • ソケットは別売です。

カタログ

 

WR36DF-NNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトレンチ 36Vの型番WR36DF-NNのページです。
型番WR36DF-NNに関する仕様情報を記載しております。

コードレスインパクトレンチ 36Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WR36DF-2XPSZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

101,329円

( 111,462円 )
1個 -

1日目

4966376407538540-33273900.0

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました