(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルバンドソー エッジホッパー(EH-01)専用 オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-805
メタルバンドソー エッジホッパー(EH-01)専用 オプション セツダンヨウヒン

通常単価(税別)
6,322円
税込単価
6,954円

【特長】・EH-01専用オプション品 長尺定寸ガイドです

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

P-805 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-805

コンターテーブル
132
188
169
4991945033030
2400.0
250-4827

1個

6,322( 6,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EH-01専用オプション品 長尺定寸ガイドです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルバンドソー エッジホッパー(EH-01)専用 オプションの型番P-805のページです。
型番P-805に関する仕様情報を記載しております。

メタルバンドソー エッジホッパー(EH-01)専用 オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-806
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

6,250円

( 6,875円 )
1個 -

4日目

長尺定寸ガイド120127010049919450330473300.0250-4830

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました