(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)

通常単価(税別)
38,750円
税込単価
42,625円

【特長】・手作業のみで簡易的に施工できます・早期解放、工期短縮、低温下で使用可...

詳細情報を確認する

  • 色詳細:
    ブラック
  • JANコード:
    4967410107919
  • トラスココード:
    468-6193
  • 質量(g):
    20000.0
  • 容量(kg):
    20
  • 硬化時間(25℃):
    諸条件により変化
  • 施工面積([[M2]]):
    1.0(厚さ10mm)
  • 可使時間(25℃):
    混合後、早急に使用の必要あり

型番

RORD-REPAIR-KIT-ASPHALT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RORD-REPAIR-KIT-ASPHALT

1個

38,750( 42,625円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手作業のみで簡易的に施工できます
・早期解放、工期短縮、低温下で使用可能
・高耐久性
【用途】
・アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め
【材質】
・モルタル用樹脂 2缶
・モルタル用骨材 2袋
・撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)の型番RORD-REPAIR-KIT-ASPHALTのページです。
型番RORD-REPAIR-KIT-ASPHALTに関する仕様情報を記載しております。

常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました