(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:88937-PROS-5IN-NV-5MM
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット サンダー(クウアツ)

通常単価(税別)
38,000円
税込単価
41,800円

【特長】・コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です【用途】・薄板...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    外装:樹脂
  • ホース取付口:
    Rc 1/4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    12000
  • 色:
  • オービットダイヤ(mm):
    5
  • ペーパーサイズ(mm):
    125/ 127
  • 材質2:
    ハウジング:アルミニウムダイキャスト
  • 材質3:
    回転子:鉄

(i)ご注意

  • 取扱説明書の安全情報をよく読み、内容を理解し、指示を守ってください。

型番

88937-PROS-5IN-NV-5MM 解除

Loading...

 
カタログを表示

88937-PROS-5IN-NV-5MM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

88937-PROS-5IN-NV-5MM

4550309333188
632-8168
800.000
91.0
172

1個

38,000( 41,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です
【用途】
・薄板板金の塗装下地処理に
・車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に
・複合材料の成型下地処理に
・木工の下地処理に
【材質】
・外装:樹脂
・ハウジング:アルミニウムダイキャスト
・回転子:鉄

(i)ご注意

  • 取扱説明書の安全情報をよく読み、内容を理解し、指示を守ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービットの型番88937-PROS-5IN-NV-5MMのページです。
型番88937-PROS-5IN-NV-5MMに関する仕様情報を記載しております。

エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
88946-PROS-5IN-SGV-5MM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 全長(mm)

40,000円

( 44,000円 )
1個 -

5日目

4550309333164632-8184850.00092.6234

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました