(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット

中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,237円 ~ 3,669円
税込価格
2,461円 ~ 4,036円

【特長】・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

詳細情報を確認する

  • 品名:
    口金・固定ねじセット

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414287796
566-4753
TBV-75
340.000

1個

2,237( 2,461円 )

19日目

4550414287802
566-4744
TBV-100
440.000

1個

2,537( 2,791円 )

19日目

4550414287819
566-4728
TBV-125
840.000

1個

2,923( 3,215円 )

19日目

4550414287826
566-4726
TBV-150
940.000

1個

3,669( 4,036円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました