(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール盤バイスFVL用口金固定ねじ

ボール盤バイスFVL用口金固定ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,143円 ~ 3,927円
税込価格
3,457円 ~ 4,320円

【商品仕様】・ボール盤バイスFVLシリーズ用口金・固定ねじセットです・トラスコ...

詳細情報を確認する

  • 品名:
    口金・固定ねじセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414236190
257-5630
FVL-125
800.000

1個

3,143( 3,457円 )

1日目

4550414236206
257-5636
FVL-150
900.000

1個

3,927( 4,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボール盤バイスFVLシリーズ用口金・固定ねじセットです
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール盤バイスFVL用口金固定ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました