(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュービトロン3オフセット砥石厚手

キュービトロン3オフセット砥石厚手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,106円 ~ 2,625円
税込価格
1,217円 ~ 2,888円

【特長】・製品寿命に特化したオフセット砥石です・3M従来品でご評価いただいてい...

詳細情報を確認する

  • 砥材:
    精密成型砥粒
  • 粒度(#):
    36

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
穴径(mm)
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
外径(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4064035078874
608-8874
15
13800
145.000
100
6

10個

1,106( 1,217円 )

19日目

4064035078881
608-8866
22.23
11050
195.000
125
7

10個

1,406( 1,547円 )

19日目

4064035079000
608-8871
22.23
8500
425.000
180
7

10個

2,625( 2,888円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品寿命に特化したオフセット砥石です
・3M従来品でご評価いただいていた重研削においての高い製品寿命をさらに追求しました
・大きなサイズの溶接ビード除去やガス溶断後のノロ取りなど、ハードなグラインダー作業に最適です
【用途】
・ビード除去から面取りまで、幅広い研削用途に
・より耐久性の求められる重研削作業に

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン3オフセット砥石厚手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました