(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハックソーブレード 全長300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-BC-12-14-ST-10
ハックソーブレード 全長300mm【10個入り】 セツダンヨウコウグ

通常単価(税別)
4,198円
税込単価
4,618円

【特長】・鉄パイプの切断に【材質】・コバルトハイス(HSS)

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    300
  • 質量(g):
    202.000
  • 材質1:
    コバルトハイス(HSS)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HB-BC-12-14-ST-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

HB-BC-12-14-ST-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
山数
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-BC-12-14-ST-10

14
8901486304809
240-9958

1パック

10個入り

4,198( 4,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄パイプの切断に
【材質】
・コバルトハイス(HSS)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハックソーブレード 全長300mmの型番HB-BC-12-14-ST-10のページです。
型番HB-BC-12-14-ST-10に関する仕様情報を記載しております。

ハックソーブレード 全長300mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HB-BC-12-18-ST-10
HB-BC-12-24-ST-10
HB-BC-12-32-ST-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 JANコード トラスココード

4,198円

( 4,618円 )

10個入り

1パック -

1日目

188901486304816240-9960

4,198円

( 4,618円 )

10個入り

1パック -

1日目

248901486304823240-9961

4,198円

( 4,618円 )

10個入り

1パック -

1日目

328901486304830240-9959

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました