(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KPB001S
錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用【20~50個入り】 キカセイボウセイザイ

通常単価(税別)
1,225円
税込単価
1,348円

【特長】・「じゃばら折り」、「ミシン目」加工を施した長いものから小さいものまで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    シート
  • 厚さ(mm):
    約0.125
  • 幅(mm):
    210
  • 防錆期間:
    12~36
  • 未開封期間:
    5年
  • 材質1:
    本体:気化性防錆紙、外装袋:アルミ箔

(i)ご注意

  • ご使用方法・保管環境・金属の状態により、防錆効果・防錆有効期間は異なります。
  • 金属製品に合わせて適切な量をご使用ください。
  • 適切な量を使用しない場合、十分な防錆効果が得られない可能性がございます。
  • 密閉された環境で使用する場合は、通期・換気をしてください。
  • 高温・多湿の環境下では薬剤の気化が促進されますのでご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

KPB001S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPB001S

4.5
4902668662728
118.000
586-0042

1パック

20個入り

1,225( 1,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「じゃばら折り」、「ミシン目」加工を施した長いものから小さいものまで包める気化性防錆紙です
・じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さ・サイズに切り離して使用可能です
・いろいろな長さやサイズの金属製品を保管・輸送する際の防錆対策ができます
・じゃばら形状のため、長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんでコンパクトに収納できます
・遮光性や酸素バリア性の高いチャック付のアルミ箔袋入り
・開封後は保管袋としてお使いいただけます
・錆止めに使われる防錆油と比べ、気化性防錆紙は塗工・拭き取り作業の負担を軽減できるだけでなく、環境にも配慮した人と地球に優しい商品です
【用途】
・パーツや部品、のこぎりなどの工具、趣味のキャンプ用品やルアー、ゴルフクラブ、缶バッジ、園芸用品の剪定ばさみ、調理器具の鍋や包丁など、鉄・非鉄金属の保管・輸送時に
【材質】
・本体:気化性防錆紙 外装袋:アルミ箔

(i)ご注意

  • ご使用方法・保管環境・金属の状態により、防錆効果・防錆有効期間は異なります。
  • 金属製品に合わせて適切な量をご使用ください。
  • 適切な量を使用しない場合、十分な防錆効果が得られない可能性がございます。
  • 密閉された環境で使用する場合は、通期・換気をしてください。
  • 高温・多湿の環境下では薬剤の気化が促進されますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用の型番KPB001Sのページです。
型番KPB001Sに関する仕様情報を記載しております。

錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KPB001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

2,013円

( 2,214円 )

50個入り

1パック -

4日目

11.44902668662711230.000585-9984

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました