(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロックプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロックプラス

通常価格(税別)
6,783円 ~ 7,497円
税込価格
7,461円 ~ 8,247円

【特長】・最新のマルチツールアクセサリー・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    超硬
  • 刃長(mm):
    50
  • 適合機種:
    全メーカーのスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能
  • 品名:
    スターロックブレード

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
刃幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
537-0443
4059952530734
31
45

1個

7,140( 7,854円 )

1日目

537-0444
4059952530802
29.000
32

1個

6,783( 7,461円 )

1日目

536-8929
4059952530826
30.000
52

1個

7,497( 8,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のマルチツールアクセサリー
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応
・他社機種にも使用可能
・超硬
・1枚入り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロックプラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました