(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルカッター"イエローシャーク" バネ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルカッター"イエローシャーク" バネ付

通常単価(税別)
4,307円
税込単価
4,738円

【特長】・ケーブル(VCT、IV線など)や、より線を軽い力でキレイに切れます・...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    240-9182
  • 切断能力(mm)ケーブル:
    Φ9
  • 全長(mm):
    162
  • 切断能力 VVF線:
    2.0×3心
  • 切断能力([[MM2]]):
    IV線22(直径9)
  • 切断能力([[MM2]])CVT線:
    φ3.5
  • JANコード:
    4952269114935
  • 質量(g):
    140.000
  • 材質1:
    機械構造用炭素鋼
  • 材質2:
    グリップ:ビニールコーティング

(i)ご注意

  • 非絶縁工具ですので電源を切ってお使いください。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-22S

1個

4,307( 4,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル(VCT、IV線など)や、より線を軽い力でキレイに切れます
・CA--22・22S・38・60は先端に切断刃があり、細線の切断被覆剥きに便利です
・CA-22Sはバネ内蔵で連続作業の負担を軽減します
【用途】
・ケーブルの切断に
【材質】
・機械構造用炭素鋼
・グリップ:ビニールコーティング

(i)ご注意

  • 非絶縁工具ですので電源を切ってお使いください。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター"イエローシャーク" バネ付の型番CA-22Sのページです。
型番CA-22Sに関する仕様情報を記載しております。

ケーブルカッター"イエローシャーク" バネ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました