(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニルーター用ハイスドリルセット【6個入り】

ミニルーター用ハイスドリルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,451円
税込単価
3,796円

【用途】・金属、非鉄金属の穴あけに【材質】・ハイス

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6
  • シャフト径(mm):
    2.35
  • ホルダ:
    なし
  • JANコード:
    4952989289128
  • 質量(g):
    6.900
  • トラスココード:
    251-5860
  • 材質1:
    ハイス

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28912

1パック

6個入り

3,451( 3,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属、非鉄金属の穴あけに
【材質】
・ハイス

28912で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ハイスドリルセットの型番28912のページです。
型番28912に関する仕様情報を記載しております。

ミニルーター用ハイスドリルセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました