(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6WA-S7
インパクト用ソケットセット 6WA-S7、8WA-S6 ソケットレンチ

インパクト用ソケットセット 6WA-S7、8WA-S6 6WA-S7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,719円
税込単価
26,091円

【特長】・インパクトセミロングソケット、インナーソケットのセットです。(6WA...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ソケット:クロムモリブデン鋼
  • 対辺形状:
    六角、 四角
  • セット内容(mm):
    メタルケース入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

6WA-S7 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
質量(g)
セット内容(点)
対辺寸法(mm)
ソケット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6WA-S7

4938905017648
835-3422
19.0
4400.0
7
六角32、35、38、41 四角17、20、21
6角3/4WA-32、35、38、41 4角3/4WAQ-17、20、21

1個

23,719( 26,091円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトセミロングソケット、インナーソケットのセットです。(6WA-S14、8WA-S10、8WA-S13は、インパクトセミロングソケット、インナーソケット、コンビソケットのセット)
【材質】
・ソケット:クロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

6WA-S7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケットセット 6WA-S7、8WA-S6の型番6WA-S7のページです。
型番6WA-S7に関する仕様情報を記載しております。

インパクト用ソケットセット 6WA-S7、8WA-S6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8WA-S6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 差込角(mm) 質量(g) セット内容(点) 対辺寸法(mm) ソケット内容

25,481円

( 28,029円 )
1個 -

1日目

4938905017679835-342425.45150.06六角35、38、41 四角17、20、216角1/1WA-35、38、41 4角1/1WAQ-17、20、21

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました