(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6WGQ-17
インパクト用スーパースリムインナーナット用ソケット(二重4角タイプ) ソケットレンチ

インパクト用スーパースリムインナーナット用ソケット(二重4角タイプ) 6WGQ-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,235円
税込単価
4,659円

【特長】・インパクト用の薄型袋(インナー)ナットソケットです・二重4角タイプで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • 対辺形状:
    二重四角

型番

6WGQ-17 解除

Loading...

6WGQ-17の仕様・寸法情報

JANコード4938905016184トラスココード147-0101
差込角(mm)19.0全長(mm)59
質量(g)288.000材質1クロムモリブデン鋼
対辺寸法(mm)二重4角17対辺形状二重四角
適合Oリング6-O1適合ピン6-P1
対辺寸法(mm)4角17 - -
型番
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
適合Oリング
適合ピン
対辺寸法(mm)4角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6WGQ-17

4938905016184
147-0101
19.0
59
288.000
二重4角17
6-O1
6-P1
17

1個

4,235( 4,659円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト用の薄型袋(インナー)ナットソケットです
・二重4角タイプで深く面取りしてあるので、袋(インナー)ナットへのはめ合わせが、大変しやすくなっています
・袋(インナー)ナットの増し締めにも使えます
【材質】
・クロムモリブデン鋼

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用スーパースリムインナーナット用ソケット(二重4角タイプ)の型番6WGQ-17のページです。
型番6WGQ-17に関する仕様情報を記載しております。

インパクト用スーパースリムインナーナット用ソケット(二重4角タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6WGQ-19
6WGQ-20
6WGQ-21
8WGQ-17
8WGQ-19
8WGQ-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 差込角(mm) 全長(mm) 質量(g) 対辺寸法(mm) 適合Oリング 適合ピン 対辺寸法(mm)4角

4,235円

( 4,659円 )
1個 -

1日目

4938905016191147-322019.060307.000二重4角196-O16-P119

4,235円

( 4,659円 )
1個 -

1日目

4938905016207146-847019.060312.000二重4角206-O16-P120

4,235円

( 4,659円 )
1個 -

1日目

4938905016214147-166619.063318.000二重4角216-O16-P121

5,834円

( 6,417円 )
1個 -

1日目

4938905016375146-688325.459490.000二重4角178-OG8-P117

5,834円

( 6,417円 )
1個 -

1日目

4938905016382147-160425.460500二重4角198-OG8-P119

5,834円

( 6,417円 )
1個 -

1日目

4938905016399147-318925.460505.000二重4角208-OG8-P120
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 差込角(mm) 全長(mm) 質量(g) 対辺寸法(mm) 適合Oリング 適合ピン 対辺寸法(mm)4角

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト