(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6WG-32
インパクト用スーパースリムソケット(6角タイプ) ソケットレンチ

インパクト用スーパースリムソケット(6角タイプ) 6WG-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,589円
税込単価
6,148円

【特長】・インパクト用の薄型セミロングソケットです【材質】・クロムモリブデン鋼

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    85
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • 対辺形状:
    6角

Loading...

6WG-32 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
適合Oリング
適合ピン
対辺寸法(mm)6角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6WG-32

4938905016139
835-3361
19.0
489.000
32
6-O1
6-P1
32

1個

5,589( 6,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト用の薄型セミロングソケットです
【材質】
・クロムモリブデン鋼

カタログ

 

6WG-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用スーパースリムソケット(6角タイプ)の型番6WG-32のページです。
型番6WG-32に関する仕様情報を記載しております。

インパクト用スーパースリムソケット(6角タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6WG-35
6WG-38
6WG-41
8WG-32
8WG-35
8WG-36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 差込角(mm) 質量(g) 対辺寸法(mm) 適合Oリング 適合ピン 対辺寸法(mm)6角

5,846円

( 6,431円 )
1個 -

1日目

4938905016146835-336319.0527.000356-O16-P135

6,196円

( 6,816円 )
1個 -

1日目

4938905016153835-336419.0616.000386-O16-P138

6,832円

( 7,515円 )
1個 -

1日目

4938905016160835-336519.0720416-O16-P141

6,269円

( 6,896円 )
1個 -

1日目

4938905016276835-338825.4646.000328-OG8-P132

6,269円

( 6,896円 )
1個 -

1日目

4938905016283835-339025.4693.000358-OG8-P135

6,272円

( 6,899円 )
1個 -

1日目

4938905016290835-339225.4728.000368-OG8-P136

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました