(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8WG-3820C
インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ) ソケットレンチ

インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ) 8WG-3820C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,168円
税込単価
6,785円

【特長】・インパクト用の薄型コンビソケットです【材質】・クロムモリブデン鋼

詳細情報を確認する

  • 差込角(mm):
    25.4
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • 対辺形状:
    6角×4角
  • 適合Oリング:
    8-OG
  • 適合ピン:
    8-P1

型番

8WG-3820C 解除

Loading...

8WG-3820Cの仕様・寸法情報

JANコード4938905016337トラスココード835-3394
差込角(mm)25.4全長(mm)85
質量(g)639.000材質1クロムモリブデン鋼
対辺寸法(mm)6角38、4角20対辺形状6角×4角
適合Oリング8-OG適合ピン8-P1
対辺寸法(mm)4角20対辺寸法(mm)6角38
型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
対辺寸法(mm)4角
対辺寸法(mm)6角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8WG-3820C

4938905016337
835-3394
85
639.000
6角38、4角20
20
38

1個

6,168( 6,785円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト用の薄型コンビソケットです
【材質】
・クロムモリブデン鋼

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)の型番8WG-3820Cのページです。
型番8WG-3820Cに関する仕様情報を記載しております。

インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8WG-3517C
8WG-4119C
8WG-4120C
8WG-4121C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(mm)4角 対辺寸法(mm)6角

8,157円

( 8,973円 )
1個 -

1日目

4938905016320835-339185587.0006角35、4角171735

6,669円

( 7,336円 )
1個 -

1日目

4938905016344835-339690733.0006角41、4角191941

6,669円

( 7,336円 )
1個 -

1日目

4938905016351835-339790716.0006角41、4角202041

6,669円

( 7,336円 )
1個 -

1日目

4938905001616835-339990694.0006角41、4角212141
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 対辺寸法(mm) 対辺寸法(mm)4角 対辺寸法(mm)6角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト