(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットランナー用ボール付ソケット

ナットランナー用ボール付ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,087円 ~ 7,667円
税込価格
6,696円 ~ 8,434円

【特長】・ナットランナー用のボール付ソケットです【材質】・クロムモリブデン鋼

詳細情報を確認する

  • 差込角(mm):
    25.4
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
対辺形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4938905017570
146-6858
70
626.000
二重4角21
二重四角

1個

6,087( 6,696円 )

1日目

4938905017563
147-1682
70
634.000
二重6角33
二重六角

1個

6,087( 6,696円 )

1日目

4938905017587
147-0033
90
792.000
二重6角41 二重4角21
二重六角、二重四角

1個

7,667( 8,434円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットランナー用のボール付ソケットです
【材質】
・クロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットランナー用ボール付ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました