(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリスガン 2009000005235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリスガン 2009000005235

通常単価(税別)
2,889円
税込単価
3,178円
  • 最大圧力(MPa):
    50
  • 全長(mm):
    500
  • ノズル長(mm):
    約155
  • 手詰め容量(g):
    600
  • ノズル接続ねじ:
    1/8R
  • JANコード:
    2009000005235
  • 質量(g):
    1400.0
  • トラスココード:
    253-1679

(i)ご注意

  • 本来の用途以外では、使用しないでください。
  • グリースは付属しておりません。
  • 別途ご用意ください。
  • 使用の際は、必ず保護メガネや保護手袋等の保護具を着用してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2009000005235

1個

2,889( 3,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 本来の用途以外では、使用しないでください。
  • グリースは付属しておりません。
  • 別途ご用意ください。
  • 使用の際は、必ず保護メガネや保護手袋等の保護具を着用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリスガン 2009000005235の型番2009000005235のページです。
型番2009000005235に関する仕様情報を記載しております。

グリスガン 2009000005235のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました