(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:48-22-8431
PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー シュウノウヨウヒン

通常単価(税別)
8,980円
税込単価
9,878円

【特長】・耐衝撃性ポリマー製です【仕様】・色:クリア/レッド

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)高さ:
    64
  • 有効内寸(mm)奥行:
    305
  • 有効内寸(mm)高さ:
    38
  • 色:
    クリア/レッド
  • 材質1:
    耐衝撃性ポリマー

型番

48-22-8431 解除

Loading...

 
カタログを表示

48-22-8431 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
有効内寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-22-8431

4573592050167
2060.0
521-4468
414
500
457

1個

8,980( 9,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性ポリマー製です
【仕様】
・色:クリア/レッド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT ロープロファイルオーガナイザーの型番48-22-8431のページです。
型番48-22-8431に関する仕様情報を記載しております。

PACKOUT ロープロファイルオーガナイザーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
48-22-8436
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 有効内寸(mm)間口

6,637円

( 7,301円 )
1個 -

1日目

45735920501741060.0521-4421411249203

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました