(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)

ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,374円 ~ 7,260円
税込価格
5,911円 ~ 7,986円

【特長】・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めに...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 全長(mm):
    100
  • 対辺形状:
    12角

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
対辺寸法(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989433136363
146-2338
460
1 3/16

1個

5,374( 5,911円 )

1日目

4989433136387
146-2349
593
1 5/16

1個

7,260( 7,986円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました
・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです
【用途】
・ボルト・ナットの着脱作業
【材質】
・特殊工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました