(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバーソケット ダブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19755
インパクトドライバーソケット ダブル ソケットビット

通常単価(税別)
3,203円
税込単価
3,523円

【特長】・36V・40Vのインパクトドライバー対応です・ソケット単体での使用も...

詳細情報を確認する

  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    111
  • 対辺寸法(mm):
    17×21
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

Loading...

 
カタログを表示

19755 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
対辺形状
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19755

6角
6角
4976463197556
228.000
243-0557

1個

3,203( 3,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・36V・40Vのインパクトドライバー対応です
・ソケット単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます
【用途】
・建築現場、型枠組立、大工作業、設備作業、自動車整備など、あらゆる場面に
【材質】
・クロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバーソケット ダブルの型番19755のページです。
型番19755に関する仕様情報を記載しております。

インパクトドライバーソケット ダブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
19756
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ 対辺形状 JANコード 質量(g) トラスココード

3,203円

( 3,523円 )
1個 -

1日目

12角12角4976463197563224.000243-0547

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました