(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ【5個入り】

通常価格(税別)
3,094円 ~ 3,451円
税込価格
3,403円 ~ 3,796円

【特長】・木工超仕上げ用(非常にきれいな切断面)のジグソーブレードです・5本入...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 山数:
    11
  • 全長(mm):
    117
  • 有効刃長(mm):
    91
  • 材質1:
    炭素工具鋼
  • 切断能力(mm)木材:
    5~50
  • 切断能力(mm)合板:
    5~50

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
切断タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4059952537757
536-8860
35.000
直線切断

1パック

5個入り

3,094( 3,403円 )

1日目

4059952537795
537-0467
25.000
曲線切断

1パック

5個入り

3,451( 3,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工超仕上げ用(非常にきれいな切断面)のジグソーブレードです
・5本入り
【材質】
・炭素工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました