(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスジグソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GST18V-155SCH
コードレスジグソー デンドウコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
58,500円 42,482円
税込単価
64,350円 46,730円

【特長】・高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現しました・簡単ブレード交換...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm)軟鋼板:
    10
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • 切断能力(mm)アルミ:
    20
  • 切断能力(mm)木材:
    155
  • ストローク(mm):
    26

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GST18V-155SCH 解除

Loading...

 
カタログを表示

GST18V-155SCH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GST18V-155SCH

4059952545820
524-1139
244×181×82

1個

58,500円

42,482

( 46,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現しました
・簡単ブレード交換SDSシステム搭載です
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)です
・ドロップシャットダウン機能付です
・EMPが過負荷からモーターを保護します
・オービタル機構付です
・LEDライト(ON/OFFスイッチ有)付です
【用途】
・木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
【材質】
・ポリアミド樹脂

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスジグソーの型番GST18V-155SCHのページです。
型番GST18V-155SCHに関する仕様情報を記載しております。

コードレスジグソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GST18V-155BCH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 本体寸法(mm)

58,500円

( 64,350円 )
1個 -

1日目

4059952546001524-1142244×204×82

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました