(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落下防止アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

落下防止アダプター

通常価格(税別)
3,177円 ~ 3,388円
税込価格
3,495円 ~ 3,727円

【特長】・マキタ製インパクトドライバーに取付け、MUSTTOOLのIDソケット...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
99.5
4976463197822
127.000
243-0545

1個

3,177( 3,495円 )

1日目

100
4976463197976
118.000
243-0543

1個

3,388( 3,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタ製インパクトドライバーに取付け、MUSTTOOLのIDソケットシリーズと合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます
【材質】
・クロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落下防止アダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました