(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸交換式落下防止ダブルソケット12角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19962
軸交換式落下防止ダブルソケット12角 ソケットビット

通常単価(税別)
2,090円
税込単価
2,299円

【特長】・40V対応・ビット交換式落下防止ソケット・別売品落下防止アダプターと...

詳細情報を確認する

  • 差込寸法(mm):
    6.35
  • 対辺寸法(mm):
    17/21
  • 対辺形状:
    12角

Loading...

 
カタログを表示

19962 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19962

110
4976463199628
171.000
644-2728

1個

2,090( 2,299円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・40V対応
・ビット交換式落下防止ソケット
・別売品落下防止アダプターと合わせる事で軸折れによりの落下を防ぐ事ができます
【用途】
・建築現場、型枠組立、大工作業、設備作業、自動車整備まど、あらゆる場面に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸交換式落下防止ダブルソケット12角の型番19962のページです。
型番19962に関する仕様情報を記載しております。

軸交換式落下防止ダブルソケット12角のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
19955
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

2,319円

( 2,551円 )
1個 -

5日目

1154976463199550184.000644-2760

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました