(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m) GDR18V-200H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m) GDR18V-200H

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
23,400円 19,117円
税込単価
25,740円 21,029円

【特長】・ETP(防塵・防滴機能)を搭載・高効率ECモーター(ブラシレスモータ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4059952603667
  • トラスココード:
    390-5311
  • 最大締付トルク(N・m):
    200
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~4000
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm):
    126×210×75
  • 質量(g):
    1200.0
  • バッテリー電圧(V):
    18
  • 無負荷回転数(回/分):
    0~3400

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番

GDR18V-200H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDR18V-200H

1個

23,400円

19,117

( 21,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ETP(防塵・防滴機能)を搭載
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
・最大トルク200N・m
・LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
【用途】
・木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)
【セット内容】
・本体
・カートンボックス

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m) GDR18V-200Hの型番GDR18V-200Hのページです。
型番GDR18V-200Hに関する仕様情報を記載しております。

コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m) GDR18V-200Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました