(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス振動ドライバドリル 36V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DV36DC-2XPSZ
コードレス振動ドライバドリル 36V デンドウコウグ

通常単価(税別)
90,914円
税込単価
100,005円

【特長】・マルチボルト36V蓄電池対応製品です・コンパクトボディ(前モデル比-...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    155
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~2200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~550
  • 最大締付トルク(N・m)高速:
    110
  • 最大締付トルク(N・m)低速:
    155
  • バッテリー電圧(V):
    36/18
  • 充電時間(分):
    25
  • 電源(V):
    36
  • 打撃数(min[[の-1乗]])高速:
    0~33000
  • 打撃数(min[[の-1乗]])低速:
    0~8250
  • バッテリー容量(Ah):
    2.5/5.0
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    チャック:プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DV36DC-2XPSZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

DV36DC-2XPSZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV36DC-2XPSZ

4966376405282
534-4953
2500.0
全長190×全高269

1個

90,914( 100,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・コンパクトボディ(前モデル比-14mm)で操作性が向上しました
・36mm土台穴あけを軽快に作業出来ます
・連続作業性能も大幅に向上しました
・11段階の角度調整可能なサイドハンドルを採用して操作性が向上しました
・本体内蔵のジャイロセンサーで機体の振り回しを軽減して安全性が高まりました
・Bluetooth機能付蓄電池で専用アプリから本体の各種調整が可能です
【用途】
・木ねじ、タッピンねじ、機械ねじ、ナットの締付け・ゆるめ、各種木材、金属、プラスチック、モルタル、レンガ、コンクリートブロックなどの穴あけ
【材質】
・本体:樹脂
・チャック:プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス振動ドライバドリル 36Vの型番DV36DC-2XPSZのページです。
型番DV36DC-2XPSZに関する仕様情報を記載しております。

コードレス振動ドライバドリル 36Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DV36DC-NN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 本体寸法(mm)

43,918円

( 48,310円 )
1個 -

1日目

4966376405275534-49571700.0全長190全高269

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました