(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2608900394
セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1256XHM【1~10個入り】 セツダンヨウヒン

セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1256XHM 2608900394

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,322円
税込単価
6,954円

【特長】・個別溶接された精密超硬研磨刃・マルチな建材に対応、刃の形状はプログレ...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.25
  • 山数:
    6~8
  • 切断能力(mm)ALC:
    5~250
  • 切断能力(mm)ステンレス管:
    ~250
  • 切断能力(mm)釘入り木材:
    5~250
  • 全長(mm):
    300
  • 有効刃長(mm):
    270
  • 材質1:
    超硬

型番

2608900394 解除

Loading...

2608900394 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
切断能力(mm)塩ビパイプ
箱入数(枚)
切断能力(mm)エンビ管
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608900394

4059952534848
536-8922
-
1
~250
60.000

1個

6,322( 6,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・個別溶接された精密超硬研磨刃
・マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ
・超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
【用途】
・マルチ建材用
・釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ
【材質】
・超硬

2608900394で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1256XHMの型番2608900394のページです。
型番2608900394に関する仕様情報を記載しております。

セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1256XHMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2608900395
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 切断能力(mm)塩ビパイプ 箱入数(枚) 切断能力(mm)エンビ管 質量(g)

34,800円

( 38,280円 )

10個入り

1パック -

1日目

4059952534855536-8941~25010-600.000

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました