(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CH

通常単価(税別)
45,900円
税込単価
50,490円

【特長】・コード式を超えるパワーとスピードのBITURBO(倍)ターボシリーズ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4059952607153
  • トラスココード:
    388-5125
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm):
    207×275×73
  • バッテリー電圧(V):
    18

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番

GSB18V-150CH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSB18V-150CH

1個

45,900( 50,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式を超えるパワーとスピードのBITURBO(倍)ターボシリーズです。
・角度センサー搭載で正確な作業をサポートします。
・本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能です。
・設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応です。
・キックバック防止機能を搭載しています。
・瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップできます。
・EMPが過負荷からモーターを保護します。
【用途】
・コンクリートや石材などの穴あけに。
・木材・金属などの穴あけに。
・ネジの締め・緩め作業に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)
【セット内容】
・本体
・サイドハンドル
・深さゲージ
・コネクティビティチップ(GCY42)

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CHの型番GSB18V-150CHのページです。
型番GSB18V-150CHに関する仕様情報を記載しております。

コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました