(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-209-0000
エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし) エアダスター

通常単価(税別)
2,821円
税込単価
3,103円

【特長】・グリップ付で作業性が向上したブローガンです・人間工学に基づいたデザイ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    104.000
  • 材質1:
    本体:POM、TPE
  • エア取付口:
    Rc1/4
  • ノズル取付口:
    M14×1
  • 全長(mm):
    167
  • 材質2:
    TPE-V

(i)ご注意

  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。

型番

11-209-0000 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-209-0000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-209-0000

7391390506320
628-8924
蛍光グリーン

1個

2,821( 3,103円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ付で作業性が向上したブローガンです
・人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です
・大流量のため効果的に作業が行えます
・高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています
【用途】
・エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
【材質】
・本体:POM、TPE・TPE-V

(i)ご注意

  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし)の型番11-209-0000のページです。
型番11-209-0000に関する仕様情報を記載しております。

エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-209-0001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

2,768円

( 3,045円 )
1個 -

19日目

7391390506931628-8973ブルー

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました