(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シースネーク マイクロリールAPX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シースネーク マイクロリールAPX

通常単価(税別)
938,310円
税込単価
1,032,141円

【特長】・L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSe...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    168
  • 適合機種:
    シースネイクモニター
  • 質量(g):
    7710.0
  • 適合管径(mm):
    40~100
  • JANコード:
    0095691708083
  • トラスココード:
    578-5799
  • ケーブル長(m):
    30
  • ケーブル径(mm):
    6.7
  • カメラヘッド径(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    361
  • 電源(V):
    18
  • 幅(mm):
    337
  • 電源:
    18

(i)ご注意

  • ケーブル、ヘッドは防水ですが、耐薬品ではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70808

1個

938,310( 1,032,141円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載
・HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能
・チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示
・管の勾配を確認可能
・新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています
【用途】
・各種配管内の検査

(i)ご注意

  • ケーブル、ヘッドは防水ですが、耐薬品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シースネーク マイクロリールAPXの型番70808のページです。
型番70808に関する仕様情報を記載しております。

シースネーク マイクロリールAPXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました