(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバースプレーペリット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバースプレーペリット

通常価格(税別)
2,856円
税込価格
3,142円

【特長】・塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです・塗膜がゴム状...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    300

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マットクリア
4978955114454
332.000
522-8162

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

マットホワイト 
4978955114461
339.000
522-7498

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

マットグレー
4978955114478
340.000
522-6975

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

マットブラック
4978955114485
332.000
522-7583

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです
・塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害や錆を防ぎ、塗装面を保護します
【用途】
・ボディの塗装に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバースプレーペリットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました