(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CT8-DN14N
コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイス デンセツコウグ

通常単価(税別)
12,750円
税込単価
14,025円

【商品仕様】・コードレス電動油圧式圧縮工具用圧着端子用ダイスです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CT8-DN14N 解除

Loading...

 
カタログを表示

CT8-DN14N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
圧着範囲
圧着範囲([[MM2]])
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT8-DN14N

受ダイス14
-
-
56.000
166-3921

1個

12,750( 14,025円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コードレス電動油圧式圧縮工具用圧着端子用ダイスです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイスの型番CT8-DN14Nのページです。
型番CT8-DN14Nに関する仕様情報を記載しております。

コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CT8-D1422N
CT8-D3860N
CT8-DN2238N
CT8-DN60N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 圧着範囲 圧着範囲([[MM2]]) 質量(g) トラスココード

12,750円

( 14,025円 )
1個 -

4日目

押ダイス14~22--35.000166-5425

12,750円

( 14,025円 )
1個 -

4日目

押ダイス38~6038~60MM236.000166-5424

12,750円

( 14,025円 )
1個 -

4日目

受ダイス22~38--54.000166-3903

12,750円

( 14,025円 )
1個 -

4日目

受ダイス60--50.000166-5399

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました