(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237

通常価格(税別)
2,113円 ~ 2,850円
税込価格
2,324円 ~ 3,135円

【用途】・薄肉ステンレス鋼管(424233)・被覆銅管(424237)【仕様】...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    30.000
  • 適合機種:
    427430、427230、427442、427242、427466、427267、RB30P、RB30S、RB42P、RB42S

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
用途
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
薄肉ステンレス鋼管
177-2422
4514706051342

1個

2,850( 3,135円 )

19日目

被覆銅管
211-8882
4514706051410

1個

2,113( 2,324円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・薄肉ステンレス鋼管(424233)
・被覆銅管(424237)
【仕様】
・適合機種:427430、427230、427442、427242、427466、427267、RB30P、RB30S、RB42P、RB42S

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト