(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 受けダイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EV-DN22
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 受けダイス デンセツコウグ

通常単価(税別)
9,375円
税込単価
10,313円

【特長】・手動式圧着工具S-150E・コードレス圧着工具EV-150シリーズ・...

詳細情報を確認する

型番

EV-DN22 解除

Loading...

 
カタログを表示

EV-DN22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適合本体
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV-DN22

22~38
EV-150、EV-150DX、EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、S-150E、SH-150M、SH-200M、SH-250M
232.000
149-1883

1個

9,375( 10,313円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式圧着工具S-150E
・コードレス圧着工具EV-150シリーズ
・コードレス圧着工具EV-200、250シリーズ
・分離式圧着ヘッドSH-150M、SH-200M、SH-250M
・上記の圧着端子用受ダイス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 受けダイスの型番EV-DN22のページです。
型番EV-DN22に関する仕様情報を記載しております。

コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 受けダイスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EV-DN14
EV-DN150
EV-DN200
EV-DN250
EV-DN60
EV-DN70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 適合本体 質量(g) トラスココード

9,375円

( 10,313円 )
1個 -

4日目

14EV-150、EV-150DX、EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、S-150E、SH-150M、SH-200M、SH-250M234.000149-1882

9,375円

( 10,313円 )
1個 -

4日目

150EV-150、EV-150DX、EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、S-150E、SH-150M、SH-200M、SH-250M211.000149-1886

10,125円

( 11,138円 )
1個 -

4日目

200EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、SH-200M、SH-250M300.000149-1887

10,500円

( 11,550円 )
1個 -

4日目

250EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、SH-200M、SH-250M322.000149-1888

9,375円

( 10,313円 )
1個 -

4日目

60EV-150、EV-150DX、EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、S-150E、SH-150M、SH-200M、SH-250M237.000149-1884

9,375円

( 10,313円 )
1個 -

4日目

70~100EV-150、EV-150DX、EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、S-150E、SH-150M、SH-200M、SH-250M225.000149-1885

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました