(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃です【用途】・裸銅管

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    327-0637
  • JANコード:
    4514706051564
  • 質量(g):
    10.000
  • 適合機種:
    RB22

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

424241

1個

1,500( 1,650円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃です
【用途】
・裸銅管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用の型番424241のページです。
型番424241に関する仕様情報を記載しております。

RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました