(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプカッター 回転運動タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプカッター 回転運動タイプ

通常価格(税別)
15,125円 ~ 45,000円
税込価格
16,638円 ~ 49,500円

【特長】・回転運動切断タイプです・2個のローラーを刃に付け替えれば3枚刃にする...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
標準替刃
JANコード
トラスココード
質量(g)
切断能力(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K-2W
4514706023080
122-9818
1800.0
10~43
330~380

1個

15,125( 16,638円 )

19日目

K-2W
4514706023097
122-9834
2600.0
10~61
455~520

1個

17,500( 19,250円 )

19日目

K-3W
4514706023547
122-9851
4000.0
34~89
490~570

1個

24,750( 27,225円 )

19日目

K-4W
4514706023554
370-9213
6200.0
76~114
620~735

1個

45,000( 49,500円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転運動切断タイプです
・2個のローラーを刃に付け替えれば3枚刃にすることができます(C-2W、C-3Wのみ)
・切れ味・耐久性に優れています
【用途】
・鋼管用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター 回転運動タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました