(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KANパテ エポキシパテスティック ガラパゴス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KANパテ エポキシパテスティック ガラパゴス

通常単価(税別)
3,196円
税込単価
3,516円

【特長】・100%国内自社製造のエポキシパテスティックです・適度な大きさにカッ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    パテ状補修剤
  • 可使時間:
    3~5分
  • 硬化時間:
    1時間
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 容量(g):
    120
  • JANコード:
    4571103459850
  • 質量(g):
    120.000
  • トラスココード:
    575-2024
  • 材質1:
    エポキシ樹脂
  • 色:
    薄灰色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

501044

1個

3,196( 3,516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%国内自社製造のエポキシパテスティックです
・適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します
【用途】
・金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に
【材質】
・エポキシ樹脂
・60gスティック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANパテ エポキシパテスティック ガラパゴスの型番501044のページです。
型番501044に関する仕様情報を記載しております。

KANパテ エポキシパテスティック ガラパゴスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました