(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃 475210、475211

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:475210
バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃 475210、475211 バンドソー

通常単価(税別)
4,950円
税込単価
5,445円

【材質】・ハイス

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 全長(mm):
    1625
  • 幅(mm):
    13
  • 質量(g):
    170.000
  • 材質1:
    ハイス

Loading...

 
カタログを表示

475210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
山数
適合機種
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

475210

10
XB-180WS/XB180WA
370-9442
4514706040179

5個

4,950( 5,445円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・ハイス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃 475210、475211の型番475210のページです。
型番475210に関する仕様情報を記載しております。

バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃 475210、475211のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
475211
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 適合機種 トラスココード JANコード

4,659円

( 5,125円 )
5個 -

19日目

14XB-180WS/XB-180WA122-94784514706040186

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました