(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS ハケ塗りタイプ(環境対応型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS ハケ塗りタイプ(環境対応型)

通常単価(税別)
21,629円
税込単価
23,792円

【特長】・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ハケ塗り
  • 使用温度範囲(℃):
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 色:
    シルバーグレー
  • 容量(kg):
    5
  • JANコード:
    4560437815135
  • 質量(g):
    5400.000
  • トラスココード:
    581-9031
  • 材質1:
    主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤
  • 容器タイプ:
    塗料缶
  • 亜鉛含有量(%):
    90

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS003

1個

21,629( 23,792円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です
・亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です
・1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です
・乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです
・従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました
・※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません
・環境対応が求められる作業現場に最適です
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
・鉄鋼材の長期防錆に
【材質】
・主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS ハケ塗りタイプ(環境対応型)の型番PS003のページです。
型番PS003に関する仕様情報を記載しております。

亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS ハケ塗りタイプ(環境対応型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました