(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 手動ラチェット式パンチャー用スタッドボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSBB-3-4
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 手動ラチェット式パンチャー用スタッドボルト デンドウコウグ

通常単価(税別)
6,435円
税込単価
7,079円

【特長】・最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です・圧力センサーで正確に穴開...

詳細情報を確認する

型番

DSBB-3-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

DSBB-3-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャフト径(インチ)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSBB-3-4

3/4
0783310090625
360.0
257-4084

1個

6,435( 7,079円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です
・圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます
・360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です
・専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です
・バリのない綺麗な真円に仕上がります
・独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます
【用途】
・配電盤、制御盤等への穴あけ加工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 手動ラチェット式パンチャー用スタッドボルトの型番DSBB-3-4のページです。
型番DSBB-3-4に関する仕様情報を記載しております。

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 手動ラチェット式パンチャー用スタッドボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSBB-7-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャフト径(インチ) JANコード 質量(g) トラスココード

5,863円

( 6,449円 )
1個 -

4日目

7/160783310090601150.0257-4052

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました