(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(ダイス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KD-1
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(ダイス) デンドウコウグ

通常単価(税別)
4,648円
税込単価
5,113円

【特長】・最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です・圧力センサーで正確に穴開...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

KD-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
穴径(mm)
適合機種
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-1

34.6
LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB
0783310090496
280.0
257-4044

1個

4,648( 5,113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です
・圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます
・360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です
・専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です
・バリのない綺麗な真円に仕上がります
・独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます
【用途】
・配電盤、制御盤等への穴あけ加工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(ダイス)の型番KD-1のページです。
型番KD-1に関する仕様情報を記載しております。

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(ダイス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KD-1-1-2
KD-1-1-4
KD-1-2
KD-2
KD-2-1-2
KD-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(mm) 適合機種 JANコード 質量(g) トラスココード

7,431円

( 8,174円 )
1個 -

4日目

49.6LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB078331009053350.0257-4087

5,676円

( 6,244円 )
1個 -

1日目

43.2LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB0783310090519390.0257-4068

3,717円

( 4,089円 )
1個 -

1日目

22.5LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB07833100904410.060257-7423

9,977円

( 10,975円 )
1個 -

4日目

61.5LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB0783310090557640.0257-4066

16,613円

( 18,274円 )
1個 -

4日目

74.0LS100XSB4、LS50LSB40783310090564880.0257-4083

22,587円

( 24,846円 )
1個 -

4日目

89.9LS100XSB4、LS50LSB407833100905711020.0257-4081

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました