(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャタピラースライドエアーダスターガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャタピラースライドエアーダスターガン

通常価格(税別)
8,451円 ~ 9,936円
税込価格
9,296円 ~ 10,930円

【特長】・スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです・増風ノズル付です【...

詳細情報を確認する

  • ノズル取付口:
    G1/8
  • エア取付口:
    OPBプラグ(20型)
  • 材質1:
    真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
  • 使用空気圧力(MPa):
    1
  • タイプ:
    1
  • ノズル外径(mm):
    1
  • ノズル口径(mm):
    3
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 全高(mm):
    1
  • 最大外径ヘッド(mm):
    1
  • 最大使用寸法(mm):
    1

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ノズル長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4909275011505
249-4289
132.000
200
280

1個

8,451( 9,296円 )

1日目

4909275011512
249-4291
145.000
300
380

1個

8,823( 9,705円 )

4日目

4909275011529
249-4290
172.000
500
580

1個

9,936( 10,930円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです
・増風ノズル付です
【用途】
・大型車、大型機械、農機具の洗浄等に
【材質】
・真鍮、アルミ、ゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャタピラースライドエアーダスターガンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました