(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコン系耐油ガスケットカッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコン系耐油ガスケットカッパー

通常単価(税別)
1,813円
税込単価
1,994円

【特長】・高温部分のシール漏れを防止します・低臭気、低腐食性、耐油性、及び強力...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    シリコン
  • 液色:
  • 使用温度範囲(℃):
    連続使用時:-55~316 / 断続使用時:-55~371
  • 容量(g):
    85
  • 質量(g):
    85.000
  • トラスココード:
    472-3188
  • 材質1:
    シリコン樹脂他

(i)ご注意

  • 他の液剤と混ぜないでください。
  • 人体に影響があるので絶対に飲まないでください。
  • 万一飲み込んだ場合は無理に吐かせようとせずに医師の診察を受けてください。
  • 硬化前の溶剤は眼や皮膚を刺激します。
  • 眼や皮膚に付着しないように注意してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50P81878JP

1個

1,813( 1,994円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温部分のシール漏れを防止します
・低臭気、低腐食性、耐油性、及び強力な粘着力のあるガスケット剤です
・塗布後約24時間以上経過するとゴム状に硬化します
【用途】
・エキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールド、サイレンサー接合部、バルブカバー、オイ ルパン、クランクケース等
【材質】
・シリコン樹脂他

(i)ご注意

  • 他の液剤と混ぜないでください。
  • 人体に影響があるので絶対に飲まないでください。
  • 万一飲み込んだ場合は無理に吐かせようとせずに医師の診察を受けてください。
  • 硬化前の溶剤は眼や皮膚を刺激します。
  • 眼や皮膚に付着しないように注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン系耐油ガスケットカッパーの型番50P81878JPのページです。
型番50P81878JPに関する仕様情報を記載しております。

シリコン系耐油ガスケットカッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました