(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルカッター EX固定刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D105-2
アングルカッター EX固定刃 セツダンヨウコウグ

通常単価(税別)
31,671円
税込単価
34,838円

【特長】・美しいカット面でバリ取り不要です・手早く切断でき作業効率がアップしま...

詳細情報を確認する

  • 色:
    黒・シルバー

(i)ご注意

  • ステンレスは切断不可。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

D105-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長×奥行×高さ(mm)
タイプ
切断能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D105-2

D-105
4960408012585
208-2710
673.000
73×18×73
D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用
W40×H30×T2.0以下

1個

31,671( 34,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいカット面でバリ取り不要です
・手早く切断でき作業効率がアップします

(i)ご注意

  • ステンレスは切断不可。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルカッター EX固定刃の型番D105-2のページです。
型番D105-2に関する仕様情報を記載しております。

アングルカッター EX固定刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D-100-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 全長×奥行×高さ(mm) タイプ 切断能力(mm)

31,671円

( 34,838円 )
1個 -

1日目

D-1004960408012547127-6908520.000100×18×88D2鉄・DP2レースウェイ用W40×H45×T2.0以下

アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました